IT
Choose your Language
Denominazione
Catenella A Sfere
Forma
C
Ausführung 1
con clip anulare
Materiale corpo base
ottone
Materiale componente
acciaio
KG=Peso ca. kg, vedi I
0,020
L=Lunghezza
320
D
14
D1
1,6

Descrizione

Materiale

Catena in ottone, anello in acciaio inox 1.4310.

Nota
Senza indicazione della lunghezza viene fornita della lunghezza di 1000 mm.
Nota disegno
1) Parti uguali
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche