Catenella A Sfere
con anello portachiavi
ottone
- Per il fissaggio degli elementi dei dispositivi
- Protezione antiperdita
- Ottone
- Acciaio inox
3,30 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Catenella A Sfere
Forma
B
Ausführung 1
con anello portachiavi
Materiale corpo base
ottone
Materiale componente
acciaio inox
L=Lunghezza
500
D
19
D1
1
Descrizione
Materiale
Catenella in ottone o acciaio inox,
anello in acciaio inox.
anello in acciaio inox.
Nota
Senza indicazione della lunghezza viene fornita della lunghezza di 1000 mm.
Nota disegno
1) Parti uguali
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.