IT
Choose your Language
Denominazione
Catenella A Sfere
Forma
B
Ausführung 1
con anello portachiavi
Materiale corpo base
ottone
Materiale componente
acciaio inox
L=Lunghezza
500
D
19
D1
1

Descrizione

Materiale
Catenella in ottone o acciaio inox,
anello in acciaio inox.
Nota
Senza indicazione della lunghezza viene fornita della lunghezza di 1000 mm.
Nota disegno
1) Parti uguali
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche