- Per il fissaggio degli elementi dei dispositivi
- Protezione antiperdita
- Ottone
- Acciaio inox
Descrizione
Materiale
Catena in ottone o acciaio inox.
Nota
Senza indicazione della lunghezza viene fornita della lunghezza di 1000 mm.
Nota disegno
1) Parti uguali
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.