Ugello Ad Alta Pressione
plastica
blu/arancio
- Intervallo pressione di esercizio fino a 70 bar
- Forma compatta ideale per spazi ristretti
- Ruotabile a 360°
- Resistente a vari agenti chimici e solventi
48,40 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ugello Ad Alta Pressione
Forma
B
Materiale corpo base
plastica
Materiale componente
acciaio inox
Colore corpo base
blu/arancio
D1=Filettatura
R1/8
D=Diametro interno
3
L
6,4
α
110°
Descrizione
Materiale
Copolimero acetalico (POM).
Ugello acciaio inox.
Ugello acciaio inox.
Versione
Colore blu/arancione.
Nota
Grazie alla struttura particolarmente compatta, questo ugello ad alta pressione è particolarmente adatto per l'impiego in spazi ristretti. Quando avvitato, l'ugello può essere regolato con un perno (ad es. chiave angolare/brugola) e rimane stabile in posizione. Non è necessario un bloccaggio ulteriore. È ruotabile a 360° e resiste a una pressione di esercizio fino a 70 bar.
Resistente a: acetone, alcol, etile, grassi, oli, comuni detergenti per stoviglie, benzina, vernici, solventi, idrossido di sodio.
Non resistente a: cloro, acidi, idrossido d'ammonio, basi forti, soluzioni di ione ipoclorito, ipoclorito di sodio.
Area di rotazione dell'ugello fino a 110° (per applicazioni in cui è necessario il getto anche sotto al livello di avvitamento).
Resistente a: acetone, alcol, etile, grassi, oli, comuni detergenti per stoviglie, benzina, vernici, solventi, idrossido di sodio.
Non resistente a: cloro, acidi, idrossido d'ammonio, basi forti, soluzioni di ione ipoclorito, ipoclorito di sodio.
Area di rotazione dell'ugello fino a 110° (per applicazioni in cui è necessario il getto anche sotto al livello di avvitamento).
Range di temperatura
temperatura massima 50 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.