|
|
96205Ugelli ad alta pressione LOC-LINE® |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Copolimero acetalico (POM). Ugello acciaio inox.Versione:Colore blu/arancione.Nota:Grazie alla struttura particolarmente compatta, questo ugello ad alta pressione è particolarmente adatto per l'impiego in spazi ristretti. Quando avvitato, l'ugello può essere regolato con un perno (ad es. chiave angolare/brugola) e rimane stabile in posizione. Non è necessario un bloccaggio ulteriore. È ruotabile a 360° e resiste a una pressione di esercizio fino a 70 bar.
Resistente a: acetone, alcol, etile, grassi, oli, comuni detergenti per stoviglie, benzina, vernici, solventi, idrossido di sodio.
Non resistente a: cloro, acidi, idrossido d'ammonio, basi forti, soluzioni di ione ipoclorito, ipoclorito di sodio.
Forma A: area di rotazione dell'ugello fino a 72° Forma B: area di rotazione dell'ugello fino a 110° (per applicazioni in cui è necessario il getto anche sotto al livello di avvitamento)Range di temperatura: temperatura massima 50 °C.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | L | α | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
96205-11816000 | A | 1,6 | R1/8 | - | 72° |  | | 47,47 € | | 96205-11816064 | A | 1,6 | R1/8 | 6,4 | 72° |  | | 48,40 € | | 96205-11816127 | A | 1,6 | R1/8 | 12,7 | 72° |  | | 49,12 € | | 96205-11816318 | A | 1,6 | R1/8 | 31,8 | 72° |  | | 52,41 € | | 96205-11822000 | A | 2,2 | R1/8 | - | 72° |  | | 47,47 € | | 96205-11822064 | A | 2,2 | R1/8 | 6,4 | 72° |  | | 48,40 € | | 96205-11822127 | A | 2,2 | R1/8 | 12,7 | 72° |  | | 49,12 € | | 96205-11822318 | A | 2,2 | R1/8 | 31,8 | 72° |  | | 52,41 € | | 96205-11830000 | A | 3 | R1/8 | - | 72° |  | | 47,47 € | | 96205-11830064 | A | 3 | R1/8 | 6,4 | 72° |  | | 48,40 € | | 96205-11830127 | A | 3 | R1/8 | 12,7 | 72° |  | | 49,12 € | | 96205-11830318 | A | 3 | R1/8 | 31,8 | 72° |  | | 52,41 € | | 96205-11841000 | A | 4,1 | R1/8 | - | 70° |  | | 47,47 € | | 96205-11841064 | A | 4,1 | R1/8 | 6,4 | 70° |  | | 48,40 € | | 96205-11841127 | A | 4,1 | R1/8 | 12,7 | 70° |  | | 49,12 € | | 96205-11841318 | A | 4,1 | R1/8 | 31,8 | 70° |  | | 52,41 € | | 96205-11416000 | A | 1,6 | R1/4 | - | 72° |  | | 47,47 € | | 96205-11416064 | A | 1,6 | R1/4 | 6,4 | 72° |  | | 48,40 € | | 96205-11416127 | A | 1,6 | R1/4 | 12,7 | 72° |  | | 49,12 € | | 96205-11416318 | A | 1,6 | R1/4 | 31,8 | 72° |  | | 52,41 € | | 96205-11422000 | A | 2,2 | R1/4 | - | 72° |  | | 47,47 € | | 96205-11422064 | A | 2,2 | R1/4 | 6,4 | 72° |  | | 48,40 € | | 96205-11422127 | A | 2,2 | R1/4 | 12,7 | 72° |  | | 49,12 € | | 96205-11422318 | A | 2,2 | R1/4 | 31,8 | 72° |  | | 52,41 € | | 96205-11430000 | A | 3 | R1/4 | - | 72° |  | | 47,47 € | | 96205-11430064 | A | 3 | R1/4 | 6,4 | 72° |  | | 48,40 € | | 96205-11430127 | A | 3 | R1/4 | 12,7 | 72° |  | | 49,12 € | | 96205-11430318 | A | 3 | R1/4 | 31,8 | 72° |  | | 52,41 € | | 96205-11441000 | A | 4,1 | R1/4 | - | 70° |  | | 47,47 € | | 96205-11441064 | A | 4,1 | R1/4 | 6,4 | 70° |  | | 48,40 € | | 96205-11441127 | A | 4,1 | R1/4 | 12,7 | 70° |  | | 49,12 € | | 96205-11441318 | A | 4,1 | R1/4 | 31,8 | 70° |  | | 52,41 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | L | α | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
96205-21816000 | B | 1,6 | R1/8 | - | 110° |  | | 47,47 € | | 96205-21816064 | B | 1,6 | R1/8 | 6,4 | 110° |  | | 48,40 € | | 96205-21816127 | B | 1,6 | R1/8 | 12,7 | 110° |  | | 49,12 € | | 96205-21816318 | B | 1,6 | R1/8 | 31,8 | 110° |  | | 52,41 € | | 96205-21822000 | B | 2,2 | R1/8 | - | 110° |  | | 47,47 € | | 96205-21822064 | B | 2,2 | R1/8 | 6,4 | 110° |  | | 48,40 € | | 96205-21822127 | B | 2,2 | R1/8 | 12,7 | 110° |  | | 49,12 € | | 96205-21822318 | B | 2,2 | R1/8 | 31,8 | 110° |  | | 52,41 € | | 96205-21830000 | B | 3 | R1/8 | - | 110° |  | | 47,47 € | | 96205-21830064 | B | 3 | R1/8 | 6,4 | 110° |  | | 48,40 € | | 96205-21830127 | B | 3 | R1/8 | 12,7 | 110° |  | | 49,12 € | | 96205-21830318 | B | 3 | R1/8 | 31,8 | 110° |  | | 52,41 € | | 96205-21841000 | B | 4,1 | R1/8 | - | 102° |  | | 47,47 € | | 96205-21841064 | B | 4,1 | R1/8 | 6,4 | 102° |  | | 48,40 € | | 96205-21841127 | B | 4,1 | R1/8 | 12,7 | 102° |  | | 49,12 € | | 96205-21841318 | B | 4,1 | R1/8 | 31,8 | 102° |  | | 52,41 € | | 96205-21416000 | B | 1,6 | R1/4 | - | 110° |  | | 47,47 € | | 96205-21416064 | B | 1,6 | R1/4 | 6,4 | 110° |  | | 48,40 € | | 96205-21416127 | B | 1,6 | R1/4 | 12,7 | 110° |  | | 49,12 € | | 96205-21416318 | B | 1,6 | R1/4 | 31,8 | 110° |  | | 52,41 € | | 96205-21422000 | B | 2,2 | R1/4 | - | 110° |  | | 47,47 € | | 96205-21422064 | B | 2,2 | R1/4 | 6,4 | 110° |  | | 48,40 € | | 96205-21422127 | B | 2,2 | R1/4 | 12,7 | 110° |  | | 49,12 € | | 96205-21422318 | B | 2,2 | R1/4 | 31,8 | 110° |  | | 52,41 € | | 96205-21430000 | B | 3 | R1/4 | - | 110° |  | | 47,47 € | | 96205-21430064 | B | 3 | R1/4 | 6,4 | 110° |  | | 48,40 € | | 96205-21430127 | B | 3 | R1/4 | 12,7 | 110° |  | | 49,12 € | | 96205-21430318 | B | 3 | R1/4 | 31,8 | 110° |  | | 52,41 € | | 96205-21441000 | B | 4,1 | R1/4 | - | 102° |  | | 47,47 € | | 96205-21441064 | B | 4,1 | R1/4 | 6,4 | 102° |  | | 48,40 € | | 96205-21441127 | B | 4,1 | R1/4 | 12,7 | 102° |  | | 49,12 € | | 96205-21441318 | B | 4,1 | R1/4 | 31,8 | 102° |  | | 52,41 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|