Ugello Ovale
conico
- Per aspirare trucioli, fumi, vapore, gas ecc.
- Prolungamento e accorciamento a piacere
- Resistente alle vibrazioni e alla pressione
- Combinabile a scelta con accessori
- Resistente a vari agenti chimici e solventi
16,40 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ugello Ovale
Dimensioni
75
Ausführung 1
conico
PL NOVOnox hygienic
TRUE
Descrizione
Materiale
Copolimero acetalico (POM) elettricamente conduttivo.
Versione
Tubo articolato di colore nero.
Accessori di colore nero.
Accessori di colore nero.
Nota
Tubo articolato flessibile per aspirare trucioli, fumo, vapori d'olio, vapore acqueo, gas e altri fluidi, che può essere collegato a un sistema di aspirazione centrale o a un aspiratore industriale. Può essere allungato o accorciato a piacimento. Sporgenze libere fino a 100 cm sono possibili senza supporto, le curve a 360° possono essere formate con un raggio di 150 mm. Impostabile con precisione puntuale, stabile alle vibrazioni, mantiene la posizione. Combinabile a scelta con ugelli e accessori.
Resistente a: acidi sotto ai 65 °C, alcol, solventi aromatici, benzina, grasso, idrocarburi, oli, soluzioni saline.
Non resistente a: cloro, acetone, solventi a base di cloro, basi forti, acetato di etile, acqua calda oltre i 65 °C.
Caratteristiche antistatiche ed elettriche:
resistenza superficiale specifica: 1.000 E3 Ω
resistività di volume specifica: < 6.000 E2 Ω
Resistente a: acidi sotto ai 65 °C, alcol, solventi aromatici, benzina, grasso, idrocarburi, oli, soluzioni saline.
Non resistente a: cloro, acetone, solventi a base di cloro, basi forti, acetato di etile, acqua calda oltre i 65 °C.
Caratteristiche antistatiche ed elettriche:
resistenza superficiale specifica: 1.000 E3 Ω
resistività di volume specifica: < 6.000 E2 Ω
Range di temperatura
temperatura massima 80 °C.
Il punto di fusione è a 165 °C.
Il punto di fusione è a 165 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.