IT
Choose your Language
Denominazione
Unità Lineare
Ausführung 1
con cuscinetti a sfera
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4301
B=Diametro
40
L=Lunghezza
1000
M2=Mandrino con cuscinetto a s
0,50
P1=Linguetta di aggiustamento
4X4X32
Per=Mandrino
TR 20X4
S=Corsa
807
Tipo E=Diametro esterno
40
m=Passo vite in mm
4
D1
12 H8
F
1000
Fx500
1000
I
4,58
Iy
4,58
Iz
5,24
J
39
L1
38
L2
77
M
28
Mx (Nm)
14
My (Nm)
40
Mz (Nm)
40
Tipo E
40
V1
M06X10

Descrizione

Materiale
Tubo di precisione a norma DIN EN 10305, acciaio inox 1.4301.

Mandrini filettati trapezoidali acciaio, filettatura destrorsa, arrotolati, acciaio inox 1.4301
Nota
Intervallo di regime medio, autobloccante.

Corsa S = Lunghezza L - (2 x L2 + J).
Su richiesta
Filettatura sinistrorsa, 2 alberi di azionamento, altre corse o volantini.
Principio di funzionamento
Un movimento di rotazione del mandrino filettato viene convertito in un movimento lineare in uscita della slitta guida.
Accessory
- Versioni acciaio inox 29120, 29130, 29135
- Inserti del sistema di collegamento di tubi
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche