Riduttore
resina termoplastica
nero
- Per il serraggio di tubi piccoli
- Possibilità di passaggio da tubi tondi a tubi quadri
- Materiale: Resina termoplastica
1,54 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Riduttore
Versione 2
per tubi a sezione rotonda
Materiale corpo base
resina termoplastica
Colore corpo base
nero
B=Diametro esterno
30
ID=Adatto per
29000 / 29004 / 29006 / 290
C
3,5
D
18,9
Diametro interno A
20,25
E
3,4
L
45
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica.
Versione
colore nero.
Nota
Utilizzando riduttori è possibile serrare tubi più piccoli.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.