Tappo Di Chiusura
con sfiato e filtro d'aria
resina termoplastica
- Resistenza alle temperature fino a 100 °C
1,79 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo Di Chiusura
Forma
C
Ausführung 1
con sfiato e filtro d'aria
Versione 2
con asta del livello dell'olio
Materiale corpo base
resina termoplastica
D1=Diametro/Filettatura
18
D1=Tolleranza Ø del foro
+0,1
D=Diametro esterno
30
D2
23
L
14
L1
14
S min.
8
Sistema di fissaggio
inserimento a pressione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, coperchio in poliammide termoplastica 66.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Asta di livello dell'olio di zinco.
O-ring in gomma (NBR), 70 Shore.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Asta di livello dell'olio di zinco.
O-ring in gomma (NBR), 70 Shore.
Versione
Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Grado di filtrazione 50 μm.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Coperchio colore rosso.
Grado di filtrazione 50 μm.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Nota
Resistenza alle temperature fino a 100 °C.
Su richiesta
Tacche di riferimento min/max.
Nota disegno
1) O-ring
2) Filtro d'aria
2) Filtro d'aria
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.