IT
Choose your Language
Denominazione
Tappo Di Chiusura
Forma
A
Ausführung 1
senza sfiato
Versione 2
con asta del livello dell'olio
Materiale corpo base
resina termoplastica
D1=Diametro/Filettatura
18
D1=Tolleranza Ø del foro
+0,1
D=Diametro esterno
30
D2
23
L
14
L1
14
S min.
8
Sistema di fissaggio
inserimento a pressione

Descrizione

Materiale
Alloggiamento, coperchio in resina termoplastica poliammide 66.
Asta livello olio in zinco.
O-ring in gomma (NBR).
Versione
Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Nota
Resistenza alle temperature fino a 100 °C.
Su richiesta
Tacche di riferimento min/max.
Nota disegno
1) O-ring
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche