Vite Di Sfiato
senza filtro d'aria
resina termoplastica
- Resistenza alle temperature fino a 100 °C
- Coperchio rimovibile
2,40 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite Di Sfiato
Forma
A
Ausführung 1
senza filtro d'aria
Versione 2
senza asta di livello olio
Materiale corpo base
resina termoplastica
D1=Filettatura
G3/4
D=Diametro esterno
47
D2
33
L
17
L1
12
Sistema di fissaggio
avvitamento
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, coperchio in resina termoplastica poliammide 66. O-ring gomma (NBR).
Versione
Alloggiamento nero, coperchio rosso.
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Nota disegno
1) Coperchio
2) O-ring
2) O-ring
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.