IT
Choose your Language
Denominazione
Tappo Filettato
Forma
B
Ausführung 1
con sfiato
Versione 2
con simbolo grafico di riempimento
Materiale corpo base
resina termoplastica
Colore corpo base
nero
D1=Diametro/Filettatura
G1_1/4
D=Diametro esterno
51
L
12
L1
13,5
SW
42
Sistema di fissaggio
avvitamento

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica, poliammide 66.
Versione
Colore nero, guarnizione piatta priva di amianto.
Nota
Resistenza alle temperature fino a 100 °C.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
2) Foro di sfiato
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem