Spia Di Livello Dell'Olio
resina termoplastica
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di serbatoi, costruzione di veicoli
- Elevata resistenza meccanica
- Resistente all'invecchiamento
- Resistenza alle temperature fino a 90 °C
- Resistenza ai solventi e all'antigelo
1,31 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spia Di Livello Dell'Olio
Forma
B
Versione 2
con riflettore
Materiale corpo base
resina termoplastica
D1=Diametro
G1/2
D=Diametro esterno
28
M=Coppia di serraggio max. Nm
15
D2
16
L
8
L1
12
SW
24
Sistema di fissaggio
avvitamento
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in resina termoplastica poliammide.
Riflettore di plastica.
Riflettore di plastica.
Versione
Alloggiamento trasparente, elevata resistenza meccanica, resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature fino a 90°C, resistente ai solventi ma non all'alcol e all'anticongelante.
Guarnizione piatta priva di amianto.
Riflettore bianco.
Guarnizione piatta priva di amianto.
Riflettore bianco.
Su richiesta
Guarnizione di gomma (NBR).
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
2) Tacca di controllo
3) Riflettore
2) Tacca di controllo
3) Riflettore
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.