Materiale
Supporto piano in resina termoplastica, zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.
Versione
Supporto piano in resina termoplastica colore nero.
Supporto piano in zinco pressofuso blu zincato.
Supporto piano in acciaio inox non trattato.
Supporto piano in zinco pressofuso blu zincato.
Supporto piano in acciaio inox non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Supporti piani per piedini di regolazione ECO, forma A
da
1,02 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporti piani per piedini di regolazione ECO, forma B
da
1,60 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Supporto piano in resina termoplastica, zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.
Versione
Supporto piano in resina termoplastica colore nero.
Supporto piano in zinco pressofuso blu zincato.
Supporto piano in acciaio inox non trattato.
Supporto piano in zinco pressofuso blu zincato.
Supporto piano in acciaio inox non trattato.
Nota
I piedini di regolazione ECO si articolano in un mandrino filettato e un supporto piano. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per le aste filettate compatibili vedere 27832.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per le aste filettate compatibili vedere 27832.
Nota disegno
Forma A senza foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma B con piastra antiscivolo
Forma B con piastra antiscivolo
Threaded spindles and plates for levelling feet
Levelling feet consist of two components: a threaded spindle and a plate. Levelling feet have the significant advantage that each threaded spindle can be combined with any plate, meaning they can be customised for a particular field of application. Care must be taken that the threaded spindle is pressed in firmly. Levelling feet are used in machine and plant construction as well as in the furniture industry, for example in office chairs.
Potential slippage due to the absorption of vibrations is prevented through the anti-slip plate.
norelem offers threaded spindles and plates for levelling feet in various versions.
Potential slippage due to the absorption of vibrations is prevented through the anti-slip plate.
norelem offers threaded spindles and plates for levelling feet in various versions.