Materiale
Supporto piano in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.
Versione
Supporto piano in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero. Supporto piano acciaio inox non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, forma A
da
6,36 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, forma B
da
11,72 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, forma C
da
16,17 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, forma D
da
17,77 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Supporto piano in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.
Versione
Supporto piano in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero. Supporto piano acciaio inox non trattato.
Nota
I piedini di regolazione si articolano in un supporto piano e un mandrino filettato. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per le aste filettate compatibili vedere 27828.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per le aste filettate compatibili vedere 27828.
Nota disegno
Forma A senza foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma B senza foro di avvitamento con piastra antiscivolo
Forma C con foro di avvitamento (aperto) senza piastra antiscivolo
Forma D con foro di avvitamento (aperto) senza piastra antiscivolo
1) dal supporto piano Ø 80
Forma B senza foro di avvitamento con piastra antiscivolo
Forma C con foro di avvitamento (aperto) senza piastra antiscivolo
Forma D con foro di avvitamento (aperto) senza piastra antiscivolo
1) dal supporto piano Ø 80