Piede
con ammortzzazione di vibrazioni
acciaio
- Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- La piastra antivibrante assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede articolato
- Intervallo di temperatura fra -30 °C e 70 °C
7,84 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piede
Ausführung 1
con ammortzzazione di vibrazioni
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
poliuretano
D=Diametro piatto
36
Fmax=Carico max. Kn
0,212
H1=Con pressione 0/0,4/0,6n/mm
4 / 2,8 / 1,9
H=Altezza
15
D1
30,5
D2
5,5
Descrizione
Materiale
Supporto piano acciaio o acciaio inox 1.4404.
Piastrina antivibrante in elastomero PUR (Sylomer V12).
Piastrina antivibrante in elastomero PUR (Sylomer V12).
Versione
Supporto piano passivato blu o non trattato.
Piastrina antivibrante grigia, incollata, antiscivolo.
Campo di utilizzo da -30 °C a +70 °C.
Piastrina antivibrante grigia, incollata, antiscivolo.
Campo di utilizzo da -30 °C a +70 °C.
Nota
Il carico indicato in tabella è un valore di riferimento riferito al valore limite del carico statico permanente dell'elemento ammortizzatore.
Questo carico statico corrisponde a una pressione superficiale di 0,4 N/mm², con la quale il materiale raggiunge la capacità di smorzamento ottimale. Questa considerazione tiene conto del fatto che una eventuale sollecitazione dinamica causa un carico supplementare, fino alla pressione di 0,6 N/mm².
La piastrina antivibrante assorbe le vibrazioni, impedendo lo scivolamento del supporto piano.
Questo carico statico corrisponde a una pressione superficiale di 0,4 N/mm², con la quale il materiale raggiunge la capacità di smorzamento ottimale. Questa considerazione tiene conto del fatto che una eventuale sollecitazione dinamica causa un carico supplementare, fino alla pressione di 0,6 N/mm².
La piastrina antivibrante assorbe le vibrazioni, impedendo lo scivolamento del supporto piano.
Nota disegno
1) Piastrina antivibrante
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.