IT
Choose your Language
Denominazione
Piatto
Ausführung 1
per piedini articolati
Versione 2
con ammortzzazione di vibrazioni
Materiale corpo base
acciaio inox
D=Diametro piatto
50
Fmax=Carico max. Kn
0,435
H1=Con pressione 0/0,4/0,6n/mm
7 / 5,8 / 4,9
H=Altezza
25
D1
40,5

Descrizione

Materiale

Supporti piani in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.

Piastrina antivibrante in elastomero PUR (Sylomer V12).

Versione
Supporto piano in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero. Supporto piano acciaio inox non trattato.
Piastrina antivibrante colore grigio, fissata con collante, antiscivolo. Campo di utilizzo da -30 °C a +70 °C.
Nota

Il carico indicato in tabella è un valore di riferimento riferito al valore limite del carico statico permanente dell'elemento ammortizzatore.
Questo carico statico corrisponde a una pressione superficiale di 0,4 N/mm², con la quale il materiale raggiunge la capacità di smorzamento ottimale. Questa considerazione tiene conto del fatto che una eventuale sollecitazione dinamica causa un carico supplementare, fino alla pressione di 0,6 N/mm².
La piastrina antivibrante assorbe le vibrazioni, impedendo lo scivolamento del piedino articolato.

I piedini articolati sono composti da un supporto piano e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato.
Per le aste filettate compatibili vedere 27810.
Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.

Nota disegno
1) Piastrina antivibrante
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche