Materiale
Supporto piano in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.
Versione
Supporto piano in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero.
Supporto piano in acciaio inox non trattato.
Supporto piano in acciaio inox non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox, forma A
da
5,83 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox, forma B
da
6,51 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox, forma C
da
15,99 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox, forma D
da
17,53 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Supporto piano in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.
Versione
Supporto piano in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero.
Supporto piano in acciaio inox non trattato.
Supporto piano in acciaio inox non trattato.
Nota
I piedini articolati sono composti da un supporto piano e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato.
Per le aste filettate compatibili vedere 27810.
Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato.
Per le aste filettate compatibili vedere 27810.
Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.
Nota disegno
Forma A senza foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma B senza foro di avvitamento con piastra antiscivolo
Forma C con foro di avvitamento (aperto) senza piastra antiscivolo
Forma D con foro di avvitamento (aperto) senza piastra antiscivolo
1) dal supporto piano Ø 80
Forma B senza foro di avvitamento con piastra antiscivolo
Forma C con foro di avvitamento (aperto) senza piastra antiscivolo
Forma D con foro di avvitamento (aperto) senza piastra antiscivolo
1) dal supporto piano Ø 80