Elemento Di Regolazione Dell'Altezza
con rondella sferica di compensazione
acciaio da bonifica
- Allineamento di motori, gruppi, elementi propulsori e linee di produzione
- Posizionamento esatto in caso di montaggio di superfici inclinate
- Angolo di inclinazione fino a 4°
- Controdado per bloccare un'impostazione data
- Accessori: rondelle sferiche di compensazione K0691
98,24 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento Di Regolazione Dell'Altezza
Ausführung 1
con rondella sferica di compensazione
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
D2=Diametro esterno
58
D=Diametro interno
26
Per=Per vite
M24
Controdado
con controdado
D1
M40X1,5
F (kN)
210
F1 kN
37
H max.
62
H min.
53
M
2,5
N
6
ΔH
9
α
4°
Descrizione
Versione
Versione standard zincatura galvanica, passivata blu.
Modello in acciaio inox non trattato.
Modello in acciaio inox non trattato.
Nota
Gli elementi per la regolazione dell'altezza con rondelle sferiche di compensazione e controdado si utilizzano per la regolazione e il livellamento di motori, aggregati, elementi di azionamento e linee di produzione. Essi consentono un posizionamento esatto durante il montaggio di superfici oblique fino a un angolo di inclinazione di circa 4°. Il controdado serve per bloccare un'impostazione data.
Il carico statico aggiuntivo F1 è disponibile dopo aver sottratto la forza di precarico (vite 8.8, µ m = 0,125) dal carico totale F.
Il carico statico aggiuntivo F1 è disponibile dopo aver sottratto la forza di precarico (vite 8.8, µ m = 0,125) dal carico totale F.
Accessory
Rondelle sferiche di compensazione 07460.
Chiave a settore 96650 con nasello DIN 1810A ampliata.
Chiave a settore 96650 con nasello DIN 1810A ampliata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.