Elemento Di Regolazione Dell'Altezza
con rondella sferica di compensazione
acciaio da bonifica
- Allineamento di motori, gruppi, elementi propulsori e linee di produzione
- Posizionamento esatto durante il montaggio
- Angolo di inclinazione fino a 4°
48,53 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento Di Regolazione Dell'Altezza
Ausführung 1
con rondella sferica di compensazione
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
D2=Diametro esterno
32
D=Diametro interno
11
Per=Per vite
M10
Controdado
senza controdado
D1
M20X1
F (kN)
65
F1 kN
37,9
H max.
31
H min.
26
M
2
N
4
ΔH
5
α
4°
Descrizione
Materiale
Modello normale 1.7225,
Modello in acciaio inox 1.4305.
Modello in acciaio inox 1.4305.
Versione
Versione standard zincatura galvanica, passivata blu.
Modello in acciaio inox non trattato.
Modello in acciaio inox non trattato.
Nota
Gli elementi per la regolazione dell'altezza con rondelle sferiche di compensazione si utilizzano per la regolazione e il livellamento di motori, aggregati, elementi di azionamento e linee di produzione. Essi consentono un posizionamento esatto durante il montaggio di superfici oblique fino a un angolo di inclinazione di circa 4°.
Il carico statico aggiuntivo F1 è disponibile dopo aver sottratto la forza di precarico (vite 8.8, µ m = 0,125) dal carico totale F.
Il carico statico aggiuntivo F1 è disponibile dopo aver sottratto la forza di precarico (vite 8.8, µ m = 0,125) dal carico totale F.
Accessory
Rondelle sferiche di compensazione 07460.
Chiave a settore 96650 con nasello DIN 1810A ampliata.
Chiave a settore 96650 con nasello DIN 1810A ampliata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.