Elemento Di Regolazione Dell'Altezza
forma bassa
acciaio da bonifica
- Allineamento di motori, gruppi, elementi propulsori e linee di produzione
- Altezza ridotta
- Allineamento semplice e preciso con più punti d'appoggio
- Montaggio privo di distorsioni
- Controdado per bloccare un'impostazione data
45,00 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento Di Regolazione Dell'Altezza
Ausführung 1
forma bassa
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
D2=Diametro esterno
25
D=Diametro interno
6,6
Per=Per vite
M06
Controdado
con controdado
D1
M15X1
F (kN)
40
F1 kN
30,7
H max.
24
H min.
20
M
2
N
4
ΔH
4
α
4°
Descrizione
Materiale
Modello normale 1.7225,
Modello in acciaio inox 1.4305.
Modello in acciaio inox 1.4305.
Versione
Versione standard zincatura galvanica, passivata blu.
Modello in acciaio inox non trattato.
Modello in acciaio inox non trattato.
Nota
Gli elementi per la regolazione dell'altezza in versione bassa con controdado si utilizzano per la regolazione e l'allineamento di motori, aggregati, elementi di azionamento e linee di produzione. Il loro vantaggio è dato dalla loro altezza ridotta, con la quale è possibile eseguire regolazioni in modo semplice ed esatto anche con più punti d'appoggio. Ciò assicura un montaggio privo di distorsioni. Il controdado serve per bloccare un'impostazione data.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.