Elemento Di Regolazione Dell'Altezza
standard
acciaio da bonifica
- Allineamento di motori, gruppi, elementi propulsori e linee di produzione
- Ampio campo di regolazione da 15 mm a 40 mm
- Misure speciali possibili su richiesta
- Accessori: rondelle sferiche di compensazione K0691
48,27 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento Di Regolazione Dell'Altezza
Ausführung 1
standard
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
D2=Diametro esterno
58
D=Diametro interno
17,5
Per=Per vite
M16
Controdado
senza controdado
D1
M40X1,5
F (kN)
210
F1 kN
136
H max.
86
H min.
54
M
2,5
N
6
ΔH
32
Descrizione
Materiale
Modello normale 1.7225,
Modello in acciaio inox 1.4305.
Modello in acciaio inox 1.4305.
Versione
Versione standard zincatura galvanica, passivata blu.
Modello in acciaio inox non trattato.
Modello in acciaio inox non trattato.
Nota
Gli elementi per la regolazione dell'altezza si utilizzano per l'installazione e l'allineamento di motori, aggregati, elementi di azionamento e linee di produzione. Si distinguono per il loro ampio campo di regolazione che va da 15 mm a 40 mm. Altre dimensioni su richiesta.
Il carico statico aggiuntivo F1 è disponibile dopo aver sottratto la forza di precarico (vite 8.8, µ m = 0,125) dal carico totale F.
Il carico statico aggiuntivo F1 è disponibile dopo aver sottratto la forza di precarico (vite 8.8, µ m = 0,125) dal carico totale F.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.