Cerniera
interno
acciaio inox A4
grezzo
- Può essere montato sul lato destro o sinistro
- Per applicazioni orizzontali o verticali
27,75 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Ausführung 1
interno
Versione 2
90°
Materiale corpo base
acciaio inox A4
Superficie corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4404
A=Larghezza
44
B=Altezza
29
A1
34
A2
20
B1
13
B2
6
B3
9,5
C
32
D
3,5
S
2
Descrizione
Materiale
Acciaio, assi ed elementi di collegamento in acciaio inox 1.4016.
Acciaio inox 1.4404, assi ed elementi di collegamento in acciaio inox 1.4404.
Versione
Superficie zincata.
Superficie non trattata.
Superficie non trattata.
Montaggio
- Per montaggio interno o in superficie.
- Montabile a destra o a sinistra.
- Per applicazioni orizzontali o verticali.
- Montabile a destra o a sinistra.
- Per applicazioni orizzontali o verticali.
Nota disegno
1) montaggio interno
2) montaggio in superficie
2) montaggio in superficie
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.