Cerniera
amovibile
acciaio inox A4
satinato
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Acciaio inox 1.4401
- Modello: satinato
- Simmetria doppia: utilizzabile a destra e a sinistra
23,55 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Ausführung 1
amovibile
Tipo di prodotto
cerniera amovibile
Materiale corpo base
acciaio inox A4
Materiale componente
acciaio inox
Superficie corpo base
satinato
Chiave in acciaio
1.4401
A1=Distanza dei fori sx
16
A2=Distanza tra i fori dx
16
A3=Lunghezza aletta sinistra
25
A4=Lunghezza aletta destra
25
A=Lunghezza
50
B=Larghezza
50
F=Capacità di carico (N)
5000
B2
32
B3
9
D1
6,4
D2
6
H
10
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
Descrizione
Materiale
Cerniera e perno in acciaio inox 1.4401.
Versione
satinato.
Nota
Grazie alla doppia simmetria, questa cerniera è utilizzabile a destra o sinistra.
L'angolo di apertura è di max. 125°.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
L'angolo di apertura è di max. 125°.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.