IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Alloggiamento igumid® G,


calotta del cuscinetto iglidur® W300.

Versione
colore nero.
Nota
La testa a snodo ha una resistenza molto elevata con carichi mutevoli, è resistente allo sporco, alla polvere, alla lanugine, alla corrosione e agli agenti chimici. È ideale per movimenti rotanti, oscillanti e lineari.
Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN ISO 12240 Gamma K.
Tolleranze
Il foro dell'anello interno ha una tolleranza E10. Tolleranza albero consigliata tra h6 e h9.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche