Cerniera
avvitabile
acciaio inox A2
finitura opaca
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Acciaio inox 1.4301
- Modello: opaco
- Per porte interne
35,10 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Forma
B
Ausführung 1
avvitabile
Tipo di prodotto
cerniera
Materiale corpo base
acciaio inox A2
Materiale componente
acciaio inox
Superficie corpo base
finitura opaca
Chiave in acciaio
1.4301
A1=Distanza dei fori sx
24
A2=Distanza tra i fori dx
24
A3=Lunghezza aletta sinistra
50
A4=Lunghezza aletta destra
50
A=Lunghezza
100
B=Larghezza
114
F=Capacità di carico (N)
8000
A5
40
A6
40
B1
120
B2
88
B3
13
B4
28,5
B5
28,5
D1
7,3
D2
8
H
14
H1
4,3
H2
3
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4301.
Versione
finitura opaca.
Nota
Cerniera da avvitare per porta interna. L'angolo di apertura è di max. 270°.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.