Cerniera
amovibile
acciaio inox A4
finitura lucida
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Acciaio inox 1.4401, 1.4104
- Modello: lucidato a specchio
41,24 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Ausführung 1
amovibile
Versione 2
a destra
Tipo di prodotto
cerniera amovibile
Materiale corpo base
acciaio inox A4
Materiale componente
acciaio inox
Superficie corpo base
finitura lucida
Chiave in acciaio
1.4401
A1=Distanza dei fori sx
32,5
A2=Distanza tra i fori dx
32,5
A3=Lunghezza aletta sinistra
57,5
A4=Lunghezza aletta destra
57,5
A=Lunghezza
115
B=Larghezza
48
B2
28
B3
10
D1
6,6
D2
6
F1 (N)
1200
F2 (N)
350
H
16
H1
9
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
Descrizione
Materiale
Cerniera in acciaio inox 1.4401.
Perno in acciaio inox 1.4104.
Perno in acciaio inox 1.4104.
Versione
Finitura lucida.
Nota
Cerniera per elementi piatti e profili in alluminio, amovibile. Asse chiuso lateralmente. Viti incassate, quindi deposito minimo di sporcizia.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.