Testa A Forcella
filettatura esterna
acciaio automatico
zincato
- Trasmissione e rinvio di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica di trasporto
5,50 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Testa A Forcella
Ausführung 1
filettatura esterna
Versione 2
filettatura destrorsa
Materiale corpo base
acciaio automatico
Superficie corpo base
zincato
Chiave in acciaio
1.0718
D2=Filettatura
M06
A
12
A1
12
B
6
D1
6
F
0,5
G
12
L1
44
L2
37
L3
20
L4
15
R
0,8
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.