Sistema di ammortizzazione
in due parti
acciaio
zincato
- Compensazione di carichi dinamici elevati
- Efficace in tutte le direzioni
- Per un disinnesto efficiente di macchine e sistemi con componenti adiacenti
- Resistente ai raggi UV
- Montaggio semplice
16,00 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Sistema di ammortizzazione
Ausführung 1
in due parti
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
neoprene
Colore componenti
nero
Superficie corpo base
zincato
D1=Diametro interno
13,5
D=Diametro esterno
47,5
DH2=Coppia Nm (altezza H2)
13
DH3=Coppia Nm (altezza H3)
14
F1H2=Carico rad. (altezza H2)
130
F1H3=Carico rad. kg (alt. H3)
125
FH2=Carico assiale (altezza H2
175
FH3=Carico assiale (altezza H3
285
FQH2=Frequenza Hz (altezza H2)
15
FQH3=Frequenza Hz (altezza H3)
12
H=Altezza
49,3
D2
33,3
D3
31,8
Durezza Shore
75+5
H1
19,8
H2
12,7
H3
14,2
R
1,5
Descrizione
Materiale
Materiale isolante Neoprene.
Corpo esterno in acciaio.
Corpo esterno in acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
Gli isolatori di connessione a due parti vengono utilizzati per stabilire una connessione stabile o un efficiente disaccoppiamento tra macchinari o impianti e componenti adiacenti.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.
È possibile raggiungere un livello di carico compreso tra 10 kg e 285 kg.
La dimensione H indica l'altezza dell'isolatore di connessione nello stato installato.
Identificazione dei prodotti mediante colore.
Punto giallo = durezza Shore 35.
Punto rosso = durezza Shore 45.
Punto verde = durezza Shore 55.
Punto blu = durezza Shore 65.
Punto bianco = durezza Shore 75.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.
È possibile raggiungere un livello di carico compreso tra 10 kg e 285 kg.
La dimensione H indica l'altezza dell'isolatore di connessione nello stato installato.
Identificazione dei prodotti mediante colore.
Punto giallo = durezza Shore 35.
Punto rosso = durezza Shore 45.
Punto verde = durezza Shore 55.
Punto blu = durezza Shore 65.
Punto bianco = durezza Shore 75.
Utilizzo
La parte inferiore dell'isolatore di collegamento (P2) viene premuta nel foro (D3) della piastra (P3). La piastra P3 è nella maggior parte dei casi la piastra di base su cui è montata la macchina o il sistema. La parte superiore dell'isolatore di collegamento (P1) viene poi inserita nella parte inferiore (P2). Nell'ultima fase, l'isolatore di collegamento e la piastra di base vengono avvitati al pavimento o ad un altro componente con l'apposita vite. Per proteggere il neoprene si consiglia di posizionare una rondella tra la parte superiore (P1) e la vite. Per gli isolatori di collegamento con D= 31,8 mm si raccomanda la rondella 07305-08 e per gli isolatori di collegamento con D= 47,5 mm si raccomanda la rondella 07305-18. L'isolatore di collegamento può essere avvitato sia in verticale che in orizzontale. Tuttavia, è necessario tenere conto dei diversi valori di carico.
Range di temperatura
Da -30 °C a +80 °C.
Attenzione
- La temperatura operativa non deve essere superata, altrimenti non si può garantire la piena funzionalità.
- Non resistente a detergenti aggressivi, benzina e oli.
- Il contatto con oggetti appuntiti deve essere evitato per non danneggiare il neoprene.
- La lunghezza L deve essere rispettata una volta effettuato il montaggio per evitare un guasto dell'isolatore di collegamento.
- Non resistente a detergenti aggressivi, benzina e oli.
- Il contatto con oggetti appuntiti deve essere evitato per non danneggiare il neoprene.
- La lunghezza L deve essere rispettata una volta effettuato il montaggio per evitare un guasto dell'isolatore di collegamento.
Nota bene
Per un utilizzo ottimale degli isolatori di collegamento è necessario rispettare l'altezza prescritta della piastra di base/piastra laterale utilizzata (H2/H3).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.