IT
Choose your Language
Denominazione
Smorzatore di rotazione
Forma
A
Ausführung 1
destrorsa
Versione 2
con foro
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
plastica
Superficie corpo base
zincato
B=Larghezza
79
D2=Foro di montaggio
10
D=Diametro
57
H=Altezza
13,8
U=Numero di giri max. giri/min
50
B1
68
Cicli - Cicli / min
12
Coppia Nm
4±0,5
D1
52,4
D3
5,5
H1
1,6
H2
11
H3
1

Descrizione

Materiale
Corpo esterno in acciaio.
Albero in plastica.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
Gli ammortizzatori rotanti sono elementi privi di manutenzione, pronti da montare per per la frenatura e lo smorzamento controllato di movimenti rotanti o lineari.

Gli ammortizatori rotanti consentono l'apertura e la chiusura facile di calotte, scomparti e cassetti di piccole dimensioni Gli ammortizzatori rotanti proteggono i componenti sensibili aumentando la qualità e il valore dei prodotti.

Gli ammortizzatori rotanti sono disponibili
con frenatura oraria, antioraria o bidirezionale.

Un ciclo corrisponde a una rotazione di 360° a sinistra e di 360° a destra.
Attenzione
Non utilizzare l'alloggiamento dell'ammortizzatore rotante come supporto, bensì come guida o cuscinetto esterno.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche