Tampone Di Gomma
forma parabolica
acciaio
- Elemento di smorzamento elastico per ridurre le vibrazioni
- Campi di utilizzo: costruzione macchine, costruzione gruppi, tecnica di trasporto, tecnica agraria
- Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C
2,29 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tampone Di Gomma
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Ausführung 1
forma parabolica
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
elastomeri in gomma naturale
Colore componenti
nero
CT=Rigidezza molla
15
D=Diametro esterno
30
FG=Carico N
750
G=Filettatura
M08
H=Altezza
36
L=Lunghezza filettatura
20
Durezza Shore
55A
Descrizione
Materiale
Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 55° Shore A.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 55° Shore A.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
I tamponi in gomma si distinguono per la loro robustezza e l'efficace assorbimento e smorzamento degli urti. Questi tamponi in gomma sono particolarmente adatti per limitare elasticamente il movimento e smorzare gli urti su gruppi mobili e non mobili, macchinari e generalmente come battute di arresto.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.
Range di temperatura
Da -30 °C a +80 °C
Su richiesta
Altre durezze Shore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.