Tampone Di Gomma
tipo tp tampone porta
elastomeri in gomma naturale
- Elemento di smorzamento elastico
- Per l'avvitamento
- Alternativa utilizzabile come piedini ad altezza per macchinari
- Campi di utilizzo: costruzione macchine, costruzione gruppi, tecnica di trasporto, tecnica agraria
- Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C
3,52 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tampone Di Gomma
Ausführung 1
tipo tp tampone porta
Materiale corpo base
elastomeri in gomma naturale
D1=Foro di montaggio
7
D=Diametro esterno
40
H=Altezza
35
D2
20
Durezza Shore
60A
H1
8
Descrizione
Materiale
Elastomeri di caucciù naturale, durezza media, 60° Shore A.
Nota
Tamponi di battuta di gomma da avvitare. Utilizzabili anche come piedini per macchinari.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.
Range di temperatura
Da -30 °C a +80 °C
Su richiesta
Altre durezze Shore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.