Tampone Di Gomma
typ ds piede a ventosa
acciaio
- Elemento di smorzamento elastico per ridurre le vibrazioni
- Campi di utilizzo: costruzione macchine, costruzione gruppi, tecnica di trasporto, tecnica agraria
- Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C
2,92 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tampone Di Gomma
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Ausführung 1
typ ds piede a ventosa
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
elastomeri in gomma naturale
Colore componenti
nero
CT=Rigidezza molla
120
D=Diametro esterno
40
FG=Carico N
480
G=Filettatura
M08
H=Altezza
28
L=Lunghezza filettatura
23
Durezza Shore
57A
Descrizione
Materiale
Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
I tamponi di gomma trovano applicazione anche nel supporto di aggregati o come battute di arresto per ammortizzare masse mobili.
Range di temperatura
Da -30 °C a +80 °C
Su richiesta
Altre durezze Shore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.