Tampone Di Gomma
tipo d
acciaio inox
- Elemento di smorzamento elastico per ridurre le vibrazioni
- Campi di utilizzo: costruzione macchine, costruzione gruppi, tecnica di trasporto, tecnica agraria
- Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C
3,27 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tampone Di Gomma
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Ausführung 1
tipo d
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
elastomeri in gomma naturale
Colore componenti
grigio
Chiave in acciaio
1.4401
CT=Rigidezza molla
100
D=Diametro esterno
15
FG=Carico N
100
G=Filettatura
M04
H=Altezza
10
L=Lunghezza filettatura
10
Durezza Shore
55A
Descrizione
Materiale
Pezzi metallici acciaio inox 1.4401.
Elastomero in gomma naturale, durezza media 55° Shore A, grigio.
Elastomero in gomma naturale, durezza media 55° Shore A, grigio.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Nota
I tamponi di gomma trovano applicazione anche nel supporto di aggregati o come battute di arresto per ammortizzare masse mobili.
Range di temperatura
Da -30 °C a +80 °C
Su richiesta
Pezzi metallici acciaio inox 1.4301.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.