{"product":{"productId":"agid.16866","price":1.73,"name":"TAMPONE DI GOMMA TIPO B FILETTATURAINTERNA ED EST M06X18, D=20, H=15,ACCIAIO, COMP:ELASTOM. GOMMA NATUR.SHORE 55A, NERO"},"currency":"EUR"}
Tampone Di Gomma
tipo b
acciaio
- Elemento di smorzamento elastico
- Riduzione delle vibrazioni
- Campi di utilizzo: costruzione macchine, costruzione gruppi, tecnica di trasporto, tecnica agraria
- Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
1,73 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Tampone Di Gomma
Tipo di filettatura
filettatura interna ed esterna
Versione 1
tipo b
Materiale
corpo base
acciaio
Materiale
componenti
elastomeri in gomma naturale
Colore
componenti
nero
D=Diametro esterno
20
G=Filettatura
M6
H=Altezza
15
L=Lunghezza filettatura
18
T=Altezza di filettatura
6
Carico
N
390
Durezza
Shore
55A
Rigidità della molla
N/mm
325
Descrizione
Materiale
Parti metalliche in acciaio con resistenza 5.6 o acciaio inox.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 55° Shore A.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 55° Shore A.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I tamponi in gomma sono degli elementi costruttivi spesso utilizzati per supporti elastici. Trovano impiego, tra le altre cose, nel supporto di gruppi, motori, compressori, pompe e macchine di prova.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.
Range di temperatura
Da -30 °C a +80 °C
Su richiesta
Altre durezze Shore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.