Tampone Di Gomma
tipo b
acciaio inox
- Elemento di smorzamento elastico
- Riduzione delle vibrazioni
- Campi di utilizzo: costruzione macchine, costruzione gruppi, tecnica di trasporto, industria alimentare
- Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C
4,01 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tampone Di Gomma
Tipo di filettatura
filettatura interna ed esterna
Ausführung 1
tipo b
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
elastomeri in gomma naturale
Colore componenti
grigio
Chiave in acciaio
1.4401
CT=Rigidezza molla
35
D=Diametro esterno
8
FG=Carico N
17
G=Filettatura
M03
H=Altezza
8
L=Lunghezza filettatura
6
T=Altezza di filettatura
3
Durezza Shore
55A
Descrizione
Materiale
Pezzi metallici acciaio inox 1.4401.
Elastomero in gomma naturale, durezza media 55° Shore A, grigio.
Elastomero in gomma naturale, durezza media 55° Shore A, grigio.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Nota
I tamponi di gomma sono degli elementi costruttivi spesso utilizzati come supporti elastici. Trovano applicazione anche nel supporto di aggregati, motori, compressori, pompe e macchine di controllo.
Range di temperatura
Da -30 °C a +80 °C
Su richiesta
Pezzi metallici acciaio inox 1.4301.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.