Molle a gas di norelem
Le molle a gas sono spesso utilizzate nella realizzazione di costruzioni quando occorre controllare, frenare o spostare dei carichi senza grandi sforzi.
Solitamente, le molle a gas norelem sono utilizzate per smorzare i movimenti (apertura, chiusura e regolazione) di sportelli, coperchi o cappe. Grazie alla loro elevata resistenza alla corrosione e alla bassa manutenzione, le molle a gas sono una soluzione molto conveniente per il settore meccanico. Uso frequente di molle a gas nei settori:
- Costruzione macchine
- Costruzione dispositivi
- Costruzione impianti
- Mobilifici
- Apparecchiature sportive e per il tempo libero
- Elettrodomestici
- Settore automobilistico
- Industria alimentare (versione in acciaio inox)
Le molle a gas di norelem sono riempite con azoto e olio. Per quanto riguarda la versione in acciaio inox, l'olio è conforme alla normativa FDA 21 CFR 178.3570 "Lubrificanti con contatto accidentale con gli alimenti", il che significa che le molle a gas in acciaio inox possono essere utilizzate nell'industria alimentare. Le molle a gas sono in grado di resistere a temperature di esercizio da -20° a +80° Celsius. norelem riempie le molle a gas con la pressione del gas richiesta dal cliente. Il cliente può così ordinare da norelem un prodotto finale pronto per l'installazione tramite il catalogo o il negozio online. Le forze di estensione della molla a gas possono essere ridotte anche a posteriori utilizzando la valvola di riempimento integrata. A seconda della versione, l'asta del pistone della molla a gas è in acciaio o in acciaio inox (1.4305). Il diametro dell'asta del pistone varia da 6 a 14 mm. Le corse sono comprese tra 40 e 400 mm. Le molle a gas di norelem sono dotate di filettature di collegamento su entrambi i lati. Ciò significa che gli elementi di collegamento possono essere facilmente posizionati da entrambi i lati della molla. A partire da giungo 2018 norelem propone anche molle a gas in acciaio inox in un vasto assortimento. Le molle in acciaio inox trovano impiego a livello universale.
Ammortizzatori regolabili di norelem
Gli ammortizzatori industriali di norelem assorbono l'energia di una massa in movimento (accelerata) e trasformano l'energia cinetica in calore sfruttando l'attrito dello scorrimento interno dell'olio. Gli ammortizzatori quindi funzionano secondo il principio fisico di base del mantenimento di energia. L'energia termica così generata viene trasmessa al corpo del cilindro nell'ammortizzatore e riversata nell'ambiente. Gli ammortizzatori industriali frenano le masse in movimento in modo rapido e senza bruschi interventi. Per cui sono idonei all'impiego nelle apparecchiature manuali, per le unità rotanti e oscillanti, nei cilindri lineari e in molte altre applicazioni industriali, soprattutto nel settore dell'automazione.
Gli ammortizzatori di norelem sono disponibili in acciaio o acciaio inox. Sono pronti per essere installati e non richiedono manutenzione. Tutti i tipi dispongono di battuta finale integrata. Gli ammortizzatori sono offerti sul Webshop fondamentalmente nelle versioni regolabili oppure possono essere ordinati da catalogo. La loro peculiarità è la flessibilità, infatti gli ammortizzatori sono regolabili attraverso una vite sulla base dell'ammortizzatore per cui possono essere adattati perfettamente alle varie condizioni di impiego. La serie di ammortizzatori in acciaio inox contiene un olio per uso alimentare e soddisfa quindi le condizioni di omologazione(USDA-H1) per l'industria alimentare. Questa serie è realizzata con materiale 1.4404 (alloggiamento) e 1.4125 (asta del pistone). Gli ammortizzatori possono essere utilizzati in un intervallo di temperatura tra -50 °C e +120 °C. Tutti gli ammortizzatori sono dotati di una battuta fissa integrata. Grazie al dado di battuta è anche possibile configurare singolarmente e regolare con accuratezza la battuta finale.
Tamponi di gomma di norelem
I tamponi di gomma (detti anche: tamponi in gomma metallo, Silent Block, o tamponi in metallo oscillante) sono realizzati con una combinazione di caucciù naturale (elastomero e un componente di metallo quale acciaio o acciaio inox. I tamponi di gomma sono impiegati per lo più come ammortizzatori di oscillazioni o tamponi di battuta nella costruzione di machine, in quanto rappresentano dei prodotti standard economici e facili da installare. I tamponi di gomma assorbono l'energia cinetica e riducono pertanto in un unico sistema la pressione, la spinta o la vibrazione (smorzamento). I tamponi in gomma e metallo sono quindi spesso utilizzati quando gli urti o i movimenti ricorrenti devono essere smorzati con un fine corsa. Un tampone in gomma riduce in modo significativo l'ampiezza della vibrazione. L'uso come "Fermaporta", "Tamponi per sportelli" o come piedini per le macchine rappresenta in pratica il caso applicativo classico dei tamponi in gomma. L'assortimento norelem prevede oltre a varie lunghezze di filettatura anche numerose forme e versioni diverse di tamponi.
Nota: Durezza gomma: dura = 70° Shore media = 55° Shore morbida = 45° Shore Intervallo di temperatura:da -30 °C a +80 °C. I tamponi in gomma e metallo norelem sono conformi alla norma RoHS
Molle di compressione ad elica norelem
Le molle di compressione ad elica a norma ISO 10243 sono trattate a livello termico per garantire la massima durata nell'impiego Le molle di compressione consentono sollecitazioni alternate e costanti in una misura molto elevata. Le molle possono essere utilizzate in presenza di temperature di lavoro fino a 230°. I classici campi di utilizzo sono nel settore dell'industria automobilistica o dei sistemi dei processi. norelem offre quattro versioni base differenti delle molle di compressione ad elica in cromo-silicio-acciaio:
- Una versione verde per sollecitazioni lievi
- Una versione blu per sollecitazioni medie
- Una versione rossa per sollecitazioni pesanti
- Una versione gialla per sollecitazioni molto pesanti
Le specifiche precise sono riportate nella scheda dati sulla pagina dei dettagli di prodotto
Molle in elastomero di norelem
Le molle in elastomero sono usate spesso per smorzare vibrazioni che si propagano nell'aria o nei corpi. Le molle possono essere esposte a forti sollecitazioni e sono resistenti ai grassi e agli oli. In linea di principio le molle in elastomero di norelem sono disponibili con tre differenti gradi di durezza Shore: 70 Shore A (molle nere) / 80 Shore A (molle gialle) / 90 Shore A (molle rosse)
Le molle in elastomero sono economiche, non richiedono manutenzione e sono molto durevoli. Tutte le molle di norelem sono conformi alla norma RoHS.
Ammortizzatori strutturali di norelem
Gli ammortizzatori strutturali sono elementi di smorzamento economici, che non richiedono manutenzione e trovano applicazione per lo smorzamento di fine battuta o meglio come battuta in macchine utensili, assi lineari, impianti pneumatici e apparecchiature a movimentazione manuale. Gli ammortizzatori strutturali di norelem sono indicati per applicazioni permanenti e per arresti di emergenza.
In linea di principio sono disponibili due versioni differenti di ammortizzatori: radiali (morbidi e duri) e assiali (morbidi e duri). norelem propone gli ammortizzatori strutturali già pronti all'installazione con una vite di fissaggio speciale. Lo smorzamento di energia è compreso tra 58% e 73%. In presenza di una velocità di avanzamento massima di 5 m/s è possibile assorbire una forza dinamica compresa tra 870 e 35190 Newton. Gli ammortizzatori strutturali sono resistenti all'acqua salina, alle sostanze chimiche e ai microbi. Il materiale di cui sono costituiti non assorbe acqua. Pertanto l'elastomero in co-poliestere non subisce rigonfiamenti. La durezza del materiale è Shore 55D.