Flangia Di Montaggio
acciaio
- Per l'attacco di ammortizzatori industriali
- ideale per costruzioni salva-spazio
18,02 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Flangia Di Montaggio
Materiale corpo base
acciaio
D=Filettatura
M08X0,75
H=Spessore
4
L=Lunghezza/Larghezza
25
A
18
D1
3,2
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
nichelato.
Nota
Utilizzando la flangia di montaggio deve essere usato un controdado per fissare l'ammortizzatore. Grazie alla struttura compatta è possibile risparmiare spazio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.