Flangia Di Montaggio
acciaio inox
- Per l'attacco di ammortizzatori industriali
- ideale per costruzioni salva-spazio
42,22 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Flangia Di Montaggio
Forma
A
Materiale corpo base
acciaio inox
D=Filettatura
M10X1
H=Spessore
12
L=Lunghezza/Larghezza
38
A
25,4
B
25
D1
4,5
D2
8
T
4,5
Descrizione
Materiale
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Grazie alla struttura compatta è possibile risparmiare spazio.
Forma A:
se viene impiegata una flangia di montaggio, deve essere usato un controdado per fissare l'ammortizzatore.
Forma B:
se viene impiegata una flangia di montaggio non è necessario utilizzare alcun controdado. L'ammortizzatore viene bloccato in posizione con le viti in dotazione e fissato alla struttura.
Forma A:
se viene impiegata una flangia di montaggio, deve essere usato un controdado per fissare l'ammortizzatore.
Forma B:
se viene impiegata una flangia di montaggio non è necessario utilizzare alcun controdado. L'ammortizzatore viene bloccato in posizione con le viti in dotazione e fissato alla struttura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.