Ammortizzatore
regolabile
acciaio inox
- Regolazione esatta dello smorzamento desiderato
- Posizione di montaggio a scelta
- Riempimento con olio alimentare a norma USDA-H1
- Con battuta fissa integrata
- Pronto al montaggio
191,03 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ammortizzatore
Ausführung 1
regolabile
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
acciaio inox
D=Filettatura
M08X1
E1=Assorbimento d'energia per
4
E2=Assorbimento d'energia all'
14400
FR=Forza di ripristino N
6
KG=Massa efficace max. kg
50
S=Corsa
7
V=Range di velocità m/s
0,2 - 3,5
A
2,5
D1
6
D2
2,5
K
3,5
L
61,5
L1
5,5
L2
45
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox 1.4404.
Asta del pistone in acciaio inox 1.4125.
Bottone stelo in plastica.
Asta del pistone in acciaio inox 1.4125.
Bottone stelo in plastica.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Gli ammortizzatori industriali sono elementi idraulici privi di manutenzione e pronti per il montaggio. Sono dotati di una battuta fissa integrata. L'esecuzione regolabile consente un'esatta regolazione dello smorzamento desiderato. Dopo aver montato l'ammortizzatore, il dispositivo viene fatto scorrere alcune volte e le impostazioni vanno regolate fino ad ottenere la frenata ottimale.
Il superamento dell'assorbimento massimo di energia per ora è possibile se l'ammortizzatore viene temporaneamente disattivato o raffreddato con l'aria di scarico del cilindro. La posizione di montaggio può essere scelta liberamente.
Il superamento dell'assorbimento massimo di energia per ora è possibile se l'ammortizzatore viene temporaneamente disattivato o raffreddato con l'aria di scarico del cilindro. La posizione di montaggio può essere scelta liberamente.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Su richiesta
Riempimento olio alimentare a norma USDA-H1.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.