Ammortizzatore Strutturale
ammortizzamento radiale, duro
elastomero termoplastico in co-poliestere
- Ideale per applicazioni non-stop e permanenti
- Resistente ai microbi, all'acqua di mare e agli agenti chimici
- Privo di manutenzione
- Pronto al montaggio
52,61 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ammortizzatore Strutturale
Ausführung 1
ammortizzamento radiale, duro
Materiale corpo base
elastomero termoplastico in co-poliestere
D=Diametro esterno
79
G=Filettatura
M06
H=Altezza
64
L=Lunghezza filettatura
6
MA=Coppia di serraggio (nm)
6
S=Corsa
42
W3=Nm/corsa sollecitazione cos
81,5
W3=Nm/corsa stop di emergenza
106
B
46
D1
102
Descrizione
Materiale
Copoliestere termoplastico.
Versione
Durezza materiale Shore 55D.
Nota
Indicato per arresto di emergenza e applicazioni permanenti.
Riduzione del consumo energetico: 39% - 62%.
Assorbimento dinamico di forza: da 550 N a 7440 N.
Velocità di avanzamento: max. 5 m/s.
Gli ammortizzatori strutturali non richiedono manutenzione e sono forniti pronti per il montaggio con una vite di fissaggio speciale.
Ambiente: resistente a microbi, acqua salmastra, agenti chimici, ottima resistenza agli UV e all'ozono. Nessun assorbimento di umidità e nessun rigonfiamento.
Riduzione del consumo energetico: 39% - 62%.
Assorbimento dinamico di forza: da 550 N a 7440 N.
Velocità di avanzamento: max. 5 m/s.
Gli ammortizzatori strutturali non richiedono manutenzione e sono forniti pronti per il montaggio con una vite di fissaggio speciale.
Ambiente: resistente a microbi, acqua salmastra, agenti chimici, ottima resistenza agli UV e all'ozono. Nessun assorbimento di umidità e nessun rigonfiamento.
Utilizzo
Slitte e guide lineari, cilindri pneumatici, mobilifici, macchine e impianti.
Range di temperatura
Da -40 °C a +90 °C
Montaggio
Posizione di montaggio: a piacere.
Vite di serraggio da fissare in via aggiuntiva con Loctite.
Vite di serraggio da fissare in via aggiuntiva con Loctite.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.