Ammortizzatore Strutturale
ammortizzamento assiale soft
elastomero termoplastico in co-poliestere
- Ideale per applicazioni non-stop e permanenti
- Resistente ai microbi, all'acqua di mare e agli agenti chimici
- Privo di manutenzione
- Pronto al montaggio
10,49 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ammortizzatore Strutturale
Ausführung 1
ammortizzamento assiale soft
Materiale corpo base
elastomero termoplastico in co-poliestere
D=Diametro esterno
18
G=Filettatura
M05
H=Altezza
18
L=Lunghezza filettatura
5
MA=Coppia di serraggio (nm)
2,3
S=Corsa
9
W3=Nm/corsa sollecitazione cos
4
W3=Nm/corsa stop di emergenza
6
D1
16
D2
24
Descrizione
Materiale
Copoliestere termoplastico.
Versione
Durezza materiale Shore 40D.
Nota
Indicato per arresto di emergenza e applicazioni permanenti.
Riduzione del consumo energetico: dal 35% al 64%.
Assorbimento dinamico di forza: da 533 N a 10110 N.
Velocità di avanzamento: max. 5 m/s.
Gli ammortizzatori strutturali non richiedono manutenzione e sono forniti pronti per il montaggio con una vite di fissaggio speciale.
Ambiente: resistente a microbi, acqua salmastra, agenti chimici, ottima resistenza agli UV e all'ozono. Nessun assorbimento di umidità e nessun rigonfiamento.
Riduzione del consumo energetico: dal 35% al 64%.
Assorbimento dinamico di forza: da 533 N a 10110 N.
Velocità di avanzamento: max. 5 m/s.
Gli ammortizzatori strutturali non richiedono manutenzione e sono forniti pronti per il montaggio con una vite di fissaggio speciale.
Ambiente: resistente a microbi, acqua salmastra, agenti chimici, ottima resistenza agli UV e all'ozono. Nessun assorbimento di umidità e nessun rigonfiamento.
Utilizzo
Slitte e guide lineari, cilindro pneumatico, dispositivi manuali, macchine e impianti.
Range di temperatura
Da -40 °C a +90 °C
Montaggio
Posizione di montaggio: a piacere.
Vite di serraggio da fissare in via aggiuntiva con Loctite.
Vite di serraggio da fissare in via aggiuntiva con Loctite.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.