Ammortizzatore Strutturale
ammortizzamento assiale
elastomero termoplastico in co-poliestere
- Ideale per applicazioni non-stop e permanenti
- Resistente ai microbi, all'acqua di mare e agli agenti chimici
- Privo di manutenzione
- Pronto al montaggio
33,50 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ammortizzatore Strutturale
Ausführung 1
ammortizzamento assiale
Materiale corpo base
elastomero termoplastico in co-poliestere
D=Diametro esterno
37
G=Filettatura
M06
H=Altezza
33
L=Lunghezza filettatura
6
MA=Coppia di serraggio (nm)
6
S=Corsa
16
W3=Nm/corsa sollecitazione cos
65
W3=Nm/corsa stop di emergenza
112
D1
33
D2
48
Descrizione
Materiale
Copoliestere termoplastico.
Versione
Durezza materiale Shore 55D.
Nota
Adatto per arresto di emergenza e applicazioni permanenti.
Riduzione del consumo energetico: 58% - 73%.
Assorbimento dinamico della forza: da 870 N a 35190 N.
Velocità di avanzamento: max. 5 m/s.
Gli ammortizzatori strutturali non richiedono manutenzione e sono forniti pronti per il montaggio con una vite di fissaggio speciale.
Ambiente: resistenti a microbi, acqua salmastra, agenti chimici; ottima resistenza ai raggi UV e all'ozono. Nessun assorbimento d'acqua e nessun rigonfiamento.
Viti di fissaggio: viti speciali a testa cilidrica con esagono incassato, materiale 44SMn28 (acciaio automatico SAE 1144) zincato:
M6x10, M8x14, M12x18, M16x26
Viti a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762 – 8.8 acciaio nero:
M3x6, M4x8**, M5x10**
** Con rondella DIN 125, acciaio zincato.
Riduzione del consumo energetico: 58% - 73%.
Assorbimento dinamico della forza: da 870 N a 35190 N.
Velocità di avanzamento: max. 5 m/s.
Gli ammortizzatori strutturali non richiedono manutenzione e sono forniti pronti per il montaggio con una vite di fissaggio speciale.
Ambiente: resistenti a microbi, acqua salmastra, agenti chimici; ottima resistenza ai raggi UV e all'ozono. Nessun assorbimento d'acqua e nessun rigonfiamento.
Viti di fissaggio: viti speciali a testa cilidrica con esagono incassato, materiale 44SMn28 (acciaio automatico SAE 1144) zincato:
M6x10, M8x14, M12x18, M16x26
Viti a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762 – 8.8 acciaio nero:
M3x6, M4x8**, M5x10**
** Con rondella DIN 125, acciaio zincato.
Utilizzo
Slitte e guide lineari, cilindro pneumatico, dispositivi manuali, macchine e impianti.
Range di temperatura
Da -40 °C a +90 °C
Montaggio
Posizione di montaggio: a piacere.
Vite di serraggio da fissare in via aggiuntiva con Loctite.
Vite di serraggio da fissare in via aggiuntiva con Loctite.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.