IT
Choose your Language
Denominazione
Vite A Ricircolo Di Sfere
Ausführung 1
rettificato
Versione 2
con madrevite flangiata
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
acciaio
D2=Ø sfera
1,6
D=Diametro mandrino
8
L=Lunghezza
198
N=Numero di elementi di ricirc
1X3
P=Incremento
2
S=Corsa
100
T1=Capacità carico dinami. N
1350
T2=Capacità di carico statico
2250
U=Numero di giri max. giri/min
4200
V=Angolo d'inclinazione
4° 23'
B
20
D1
16
D2
29
D3
3,4
D4
6
D5
M08X1
D6
8
D7
11,5
D8
5,7
D9
6
E
23
L1
26
L10
4
L11
6,8
L12
0,8
L2
4
L3
152
L4
140
L5
37
L6
10
L7
9
L8
4
L9
8
SW
10

Descrizione

Versione
Mandrino e dado rettificati, temprati induttivamente a 62 ±2 HRC e lucidati.
Nota
Sistemi a ricircolo di sfere in miniatura con estremità degli alberi già lavorate e chiocciola con flangia. Oliate alla consegna. Consigliata una lubrificazione successiva.

Prodotto secondo la classe di accuratezza C5. Senza precarico con gioco assiale (max. 0,008 mm).

Mandrini di precisione per l'impiego nel campo dell'ottica, nell'industria alimentare, nell'automazione, nell'ingegneria biomedica, nell'industria bellica e spaziale e nell'ingegneria di precisione.
Attenzione
Il dado con flangia non deve essere rimosso dal mandrino per evitare di perdere le sfere.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem