Supporto Con Cuscinetto Mobile
acciaio
- Con cuscinetto a sfere a gola profonda
- Dimensioni in base al supporto con cuscinetto fisso 24080
40,38 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto Con Cuscinetto Mobile
Dimensioni
10
Versione 2
modello flangiato
Materiale corpo base
acciaio
D1=Diametro interno
8
T1=Capacità carico dinami. N
3250
T2=Capacità di carico statico
1400
B
35
C
M03
D2
28
D3
35
D4
43
L
12
L1
5
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Versione
Alloggiamento brunito.
Nota
L'unità a cuscinetto fisso è adattata all'unità a cuscinetto libero 24080. Le unità a cuscinetto libero sono composte da un alloggiamento con cuscinetto a sfere a gola profonda che si adatta assialmente alla lunghezza del mandrino.
Nota disegno
1) C per vite a testa cilindrica ISO 4762
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.