IT
Choose your Language
Denominazione
Unità A Cuscinetto Fisso
Dimensioni
10
Versione 2
modello flangiato
Materiale corpo base
acciaio
D1=Diametro interno
10
K=Rigidità (n/µm)
95
T1=Capacità carico dinami. N
6500
T2=Capacità di carico statico
2800
B
42
C
M04
D2
34
D3
42
D4
52
L
27
L1
17
L2
29,5
L3
7,5
M
M10X1
T
5

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Versione
Alloggiamento brunito.
Nota
L'unità a cuscinetto fisso è adattata all'unità a cuscinetto libero 24082. Le unità a cuscinetto fisso hanno un alloggiamento con 2 cuscinetti a sfere obliqui assiali e guarnizioni. Precaricato con una flangia posta davanti. Con anelli di fissaggio e un dado di sicurezza.
Nota disegno
1) C per vite a testa cilindrica ISO 4762
2) M dado con intagli
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche