Unità A Cuscinetto Fisso
tipo bk
acciaio
- Con 2 cuscinetti a sfere obliqui assiali con guarnizioni
- Dimensioni in base al supporto con cuscinetto mobile 24078
126,19 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità A Cuscinetto Fisso
Forma
B
Dimensioni
10
Ausführung 1
tipo bk
Versione 2
versione in blocco
Materiale corpo base
acciaio
D1=Diametro interno
10
K=Rigidità (n/µm)
95
T1=Capacità carico dinami. N
6500
T2=Capacità di carico statico
2800
B
60
B1
34
C
M06
D2
5,5
E
15
E1
46
E2
6
E3
13
H
39
H1
22
H2
32,5
L
25
L1
5
L2
29
M
M10X1
T
5
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Versione
Alloggiamento brunito.
Nota
L'altezza dell'asse del supporto del mandrino è adattata alle unità a cuscinetto libero 24078. Le unità a cuscinetto fisso hanno un alloggiamento con 2 cuscinetti a sfere obliqui assiali con guarnizioni. Precaricato con una flangia posta davanti. Con anelli di fissaggio e un dado di sicurezza.
Nota disegno
1) C per vite a testa cilindrica ISO 4762
2) M dado con intagli
2) M dado con intagli
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.