IT
Choose your Language
Denominazione
Unità Di Supporto
Ausführung 1
supporto a flangia
Materiale corpo base
plastica
Materiale componente
acciaio inox
Colore corpo base
verde
D=Diametro interno
20
E=Distanza dei fori
90
GH=Alloggiamento
204
A2
15,4
B
114
B1
65
D3
11
L
33,7
L2
26,5
L3
11,4

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in plastica.

Cuscinetto acciaio inox 1.4112.

Inserto del cuscinetto radente POM.

Bussola e lubrificatore acciaio inox 1.4301.
Versione
Inserto del cuscinetto radente bianco.
Alloggiamento verde.
Elementi in accio inox lucido.
Nota
Gli alloggiamenti sono altamente resistenti all'usura e agli urti e resistono alla maggior parte delle soluzioni alcaline, degli acidi deboli (PH 4-9) e delle soluzioni saline. Rispetto agli alloggiamenti in ghisa o in acciaio inox, gli alloggiamenti in plastica impediscono la formazione di microorganismi.
Nota disegno
1) cuscinetto a sfere
2) cuscinetto radente
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem