IT
Choose your Language
Denominazione
Unità Di Supporto
Ausführung 1
supporto ritto
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4301
D=Diametro interno
15
E=Distanza dei fori
50,8
GH=Alloggiamento
202
B
73
E1
M08
H
65
H1
33,3
L
38
L1
31
T
10

Descrizione

Materiale

Alloggiamento 1.4301.

Cuscinetto acciaio inox 1.4112.

Inserto del cuscinetto radente POM.

Versione
Inserto del cuscinetto radente bianco.
Elementi in acciaio inox non trattati.
Nota
I corpi in acciaio inox hanno lo stesso campo di applicazione degli alloggiamenti di cuscinetti standard dei più noti produttori di cuscinetti e possono quindi essere utilizzati e sostituiti in costruzioni esistenti.
Nota disegno
1) cuscinetto a sfere
2) cuscinetto radente
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche